Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
Part Number: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
Han HsC 12 Pos. Female Insert

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌40 A
Tamanho: 16 B
Contatos: 14
Seção transversal do condutor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sinal
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Com®
  • Identificação Han® K 12/2
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 14
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 12
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sinal
  • Diâmetro externo do fio ≤5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 40 A
  • Tensão Nominal 690 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de impulso (sinal) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Corrente nominal conforme UL 40 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme UL (sinal) 10 A
  • Tensão nominal conforme UL (sinal) 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 40 A
  • Tensão nominal conforme CSA 300 V
  • Corrente nominal conforme CSA (sinal) 10 A
  • Tensão nominal conforme CSA (sinal) 300 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌2 Nm Parafuso do fio PE M5
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 8,2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140049215
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare