Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 10 40 281 2129
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Nominel strøm: ‌850 A
Komplet sæt
Kabelside, Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 3
1x M40
Spændeområde: 26.5 ... 32 mm
Materiale: Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Beskyttelsesgrad: IP68, IP69
Notes
Compare
Part number: 10 40 281 2129
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base
    Lado del cable
    Con prensaestopa integrado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 240 mm²
  • Corriente nominal ‌ 850 A
  • Voltaje nominal 3.600 V
  • Tensión de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Rango de sujeción 26,5 ... 32 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140189928
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Instruction Leaflett
Download Settings
Instruction Leaflett
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare