Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
1
Numéro d‘article: 10 40 291 2128
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Intensité nominale: ‌1,400 A
Kit complet
Côté câble, Avec presse-étoupe intégré
Taille: 3
2x M40
Plage de serrage: 26.5 ... 32 mm
Matériau: Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Degré de protection: IP68, IP69
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 10 40 291 2128
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
1
détails du produit
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR HPTC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Полный комплект
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    Кабельная часть
    Со встроенным кабельным сальником
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Размер 3
  • Экранирование Экранирование 360°
  • Кодирование 16 вариантов кодировки
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M40
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 185 mm²
  • Номинальный ток ‌ 1.400 A
  • Номинальное напряжение 3.600 V
  • Номинальное импульсное напряжение 20 kV
  • Степень загрязнения 4
  • Класс перенапряжения III
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 25
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Ассортимент зажимов 26,5 ... 32 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Категория 1 класс В
    EN 45545
    EN 60137
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713140189997
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer