Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
Han F+B cover-housing

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for cable to cable housing, With fixing cord
Screw locking
Material (hood/housing): Polypropylen
Black
Degree of protection: IP67 locked condition, IP6K9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Osa number: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identification
  • Category Accesorios
  • Series Han® F+B
  • Type of accessory Tapa de protección
  • Description of the accessory
    para bases pasamuros
    para carcasa cable a cable
    Con cordón de fijación
Version
  • Locking type Bloqueo por tornillo
  • Details
    Limpieza: para limpieza con alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (hood/housing) Polipropileno
  • Roughness of the surface ≤ 1,12 µm
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • EG1935/2004 conforme
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140023628
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare