Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
8
Artikelnummer: 19 15 513 1701
Han F+B-HCC-M25 blue
Han F+B-HCC-M25 blue

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabel-naar-kabel-behuizing
Grootte: 3 A
Schroefvergrendeling
Ingang bovenkant
1x M25
Materiaal (kap/behuizing): Polypropyleen
Blauw
Materiaal (afdichting): Silicone
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 15 513 1701
Han F+B-HCC-M25 blue
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
8
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® F+B
  • Type kap/behuizing Kabel-naar-kabel-behuizing
Versie
  • Grootte 3 A
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Connectoren voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Details
    Reiniging: voor de reiniging met hogedruk, wordt een reinigingsafstand van > 30 cm aanbevolen, teneinde mechanische schade aan de externe onderdelen van de connector te voorkomen.
    Trekontlasting:er is een geschikte trekontlasting vereist, zodat de F+B-connector de spanning kan weerstaan, die bijv. wordt veroorzaakt door de dagelijkse reiniging van de machines. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definieert de trekontlasting voor een connector afhankelijk van de buitendiameter van de kabel.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polypropyleen
  • Ruwheid van het oppervlak ≤ 1,12 µm
  • Kleur (kap/behuizing) Blauw
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Kleur (afdichting) Blauw
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 HB
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • EG1935/2004 conform
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 25,33 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140183339
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare