Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Inserts
8
Osanumero: 09 15 513 0901
Han F+B-HBM angled blue
Han F+B-HBM angled blue

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Base pasamuros
En ángulo, Con tres Orificios para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo por tornillo
Material (carcasa/base): Polipropileno
Azul
Material (junta): EPDM, Silicona
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 15 513 0901
Han F+B-HBM angled blue
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Inserts
8
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Han® F+B
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Haaks
    Met drie doorvoergaten voor bevestigingsschroeven
Versie
  • Grootte 3 A
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Connectoren voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Details
    Reiniging: voor de reiniging met hogedruk, wordt een reinigingsafstand van > 30 cm aanbevolen, teneinde mechanische schade aan de externe onderdelen van de connector te voorkomen.
    Trekontlasting:er is een geschikte trekontlasting vereist, zodat de F+B-connector de spanning kan weerstaan, die bijv. wordt veroorzaakt door de dagelijkse reiniging van de machines. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definieert de trekontlasting voor een connector afhankelijk van de buitendiameter van de kabel.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polypropyleen
  • Ruwheid van het oppervlak ≤ 1,12 µm
  • Kleur (kap/behuizing) Blauw
  • Materiaal (afdichting)
    EPDM
    Silicone
  • Kleur (afdichting) Blauw
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 HB
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • EG1935/2004 conform
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140183315
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare