Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 43 006 0001
Han-Eco 6B-HBM Carrier frame
Han-Eco 6B-HBM Carrier frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para bases a empotrar
Tamaño: 06 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 006 0001
Han-Eco 6B-HBM Carrier frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire voor scheidingswand gemonteerde behuizingen
Versie
  • Grootte 06 B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (accessoires) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 27,85 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140193741
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar