Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
28
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Codice prodotto: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 16 B
Aggancio a doppia leva
Uscita laterale
1x M32
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
28
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Dettagli del prodotto
Название
  • Категория Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Seyyar gövde
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Yandan Girişli
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Çift kilitleme kolu
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet siyah)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Состояние ВЭА uyumlu
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH İçermez
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH İçermez
  • Особо опасные жидкости предписания REACH İçermez
  • Законопроект 65 штата Калифорния İçermez
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 149 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140178816
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta