Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Surface mounted housing, With thermo-plastic cover, Size: 10 B, Single locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Side entry, 2x M25, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP66