Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 110 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 110 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 238 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177789
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection