Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Osa number: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
Han ES module, cage clamp female (AU)

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Han® ES module
Single module
Cage-clamp termination
Female
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Copper alloy
Gold plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
フード/ハウジング
83
Frames
17
toote detailid
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® ES
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 5
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤4,9 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7 ... 9 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 16,26 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140020306
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare