Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 62 824 5405
Han EMC/B 24B CP f DL
Han EMC/B 24B CP f DL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie fisse passanti, per fisse da pannello, Plastica
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
Grigio
Grado di protezione: IP66
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 824 5405
Han EMC/B 24B CP f DL
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® EMC/B
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於不封底安裝底座
    用於表面安裝底座
    熱塑性塑料
版本
  • 尺寸 24 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 32.9 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140570573
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta