매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
13
アクセサリ
5
インサート
34
Frames
2
품번들: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
표면 장착형 하우징
규격: 16 B
높은 구조
더블 잠금 레버
폴리카보네이트 (PC), 스테인리스 강
사이드 엔트리
2x M32
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
비코팅방식
비도장
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
제품 상세 정보
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM/B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M32
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 409,79 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140828940
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다