Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Tools
13
饰品
1
Part number: 09 33 000 6207
Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm²/ 12 AWG
Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm²/ 12 AWG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 4 mm²
AWG 12
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6207
Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm²/ 12 AWG
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Tools
13
Accessories
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han E®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktkennzeichnung keine Rille
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 4 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 12
  • Bemessungsstrom ≤ 16 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,007 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140907843
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare