Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
2
Parça numarası: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
2
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire PCB-adapter
  • Beschrijving van het accessoire In het Han®55 DDD-krimpbinnenwerk
Versie
  • Geslacht
    Mannelijk
    Vrouwelijk
  • Details voor PCB's tot 1,6 mm
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polykarbonát (PC)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Neobsahuje
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Neobsahuje
  • California Proposition 65 stoffen Neobsahuje
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 23,6 g
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın