Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Hoods/Housings
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 012 5001
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han DD® modul
Önálló modul
Push-In
Apa
Érintkezők: 12
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 1.5 mm² 0.5 ... 1.5 mm²
Névleges áramerősség: ‌10 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 012 5001
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Carcase/prize
83
Frames
17
Termékleírás
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han DD® module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Number of contacts 12
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 1.5 mm² With wire end ferrule
    0.5 ... 1.5 mm² Without wire end ferrule
  • Wire outer diameter ≤3.9 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 7.507 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140410152
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás