Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 00 000 7109
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
M40
Upínací rozsah: 22 ... 32 mm
Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 5012 (světle modrá), RAL 9005 (černá)
IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost klíče: 53
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 00 000 7109
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-Ex i
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Sürüm
  • Uygulama Alanı Kendinden emniyetli elektrik devreleri
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤10 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • Anahtar Boyu 53
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M40
  • Kelepçeleme aralığı 22 ... 32 mm
  • Köşeler arası genişlik 58,8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Poliamid (PA)
  • Renk (kablo rakoru)
    RAL 5012 (açık mavi)
    RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 68,8 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39174000
  • GTIN 5713140192874
  • eCl@ss 27.140.802,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte