Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Part number: 09 12 006 2691
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Notes
Compare
Part number: 09 12 006 2691
Han Brid-Sti-c Abschlußstecker KuM20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Product Details
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Brid®
  • Название Han-Brid® Cu
  • Спецификация Bus terminator
Версия
  • Тип Male
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • другие контакты + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 34 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140017320
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare