Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Контактные вставки
4
N.º de referencia: 09 30 024 5442
Han B Protect Cover for Hood PG29
Han B Protect Cover for Hood PG29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación
Tamaño: 24 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Metálicos
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 5442
Han B Protect Cover for Hood PG29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Protection cover
  • Descripción del accesorio
    for hoods
    With fixing cord
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Double locking lever (on the hood)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metal
  • Material (junta) NBR
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79.3 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048027
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar