Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
15
Inserţii
25
Frames
2
Part number: 19 30 006 0446
Hood Top Entry HC 2 Pegs M25
Hood Top Entry HC 2 Pegs M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 6 B
High construction
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Part number: 19 30 006 0446
Hood Top Entry HC 2 Pegs M25
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
15
插蕊
25
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26,188 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140125032
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare