Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 010 5425
TAPA MET. BASE 10A
TAPA MET. BASE 10A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, para capota de cable a cable, Con cordón de fijación
Tamaño: 10 A
Enclave único
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 010 5425
TAPA MET. BASE 10A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    for cable to cable housing
    With fixing cord
Version
  • Size 10 A
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140039568
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar