Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
7
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
Han 6M HBM Rear-Fit SL

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Montage aan de achterkant
Grootte: 6 B
Lage constructie
Enkele sluithendel
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
7
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
34
Frames
2
Productdetails
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® M
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Installation bakifrån
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 6 B
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för hårda miljöer
  • Leveransomfattning Installationsramen ingår i leveransen
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (tätning) FPM
  • Material (låsning) Stainless steel
  • Material (tillbehör)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 138,333 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140171022
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare