Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
16
Număr articol: 09 33 206 2702
Han 6E HMC-F-c
Han 6E HMC-F-c

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 6 B
Contacte: 6
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 4 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 33 206 2702
Han 6E HMC-F-c
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
16
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han E® HMC
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Mărime 6 B
  • Număr de contacte 6
  • Contact de împământare Da
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 4 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 39 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140052482
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați