Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Termination data
Nominal voltage
500 V
Technical characteristics
Limiting temperature
-15 ... +70 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Minimum bending radius
4 x diamètre de câble (courbure simple)
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Drag chain compatible
Oui
Test voltage Ur.m.s.
4 kV AC
Material properties
Material (hood/housing)
Alliage d'aluminium moulé
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (gris poussière)
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7001 (gris argenté)
RoHS
conformité avec exemption
RoHS exemptions
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids