Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 30 000 9998
Han 48B BOLTING REEL
Han 48B BOLTING REEL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Rolă de blocare
Oţel, placat cu zinc
Note
Comparați
Număr articol: 09 30 000 9998
Han 48B BOLTING REEL
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accesorii
  • Type of accessory Rolă de blocare
Material properties
  • Material (accessories) Oţel, placat cu zinc
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 10.52 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181900
  • GTIN 5713140043732
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați