Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 33 000 9880
Han 40EEE PCB adapter
Han 40EEE PCB adapter

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Accessories, PCB adapter, In the Han® 40 EEE crimp insert, Rated current: ‌16 A, Contacts: 40, Copper alloy, Silver plated, Polycarbonate (PC)
Notes
Compare
Varenummer: 09 33 000 9880
Han 40EEE PCB adapter
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара PCB adapter
  • Описание аксессуаров In the Han® 40 EEE crimp insert
Версия
  • Тип
    Male
    Female
  • Размер 16 B
  • Число контактов 40
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 52.82 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140190696
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare