Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
88
Parça numarası: 09 40 003 0951
Han 3HPR angled hous. long version
Han 3HPR angled hous. long version

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bulkhead mounted housing
Angled, Long version, Open bottom, Feed through hole for fixing screws
Size: 3 A
Screw locking
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Black chrome coating
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 40 003 0951
Han 3HPR angled hous. long version
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
88
Ürün detayları
Identification
  • Category Carcasas/bases
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Base pasamuros
  • Description of hood/housing
    En ángulo
    Versión larga
    Parte inferior abierta
    Orificio pasacables para tornillos de fijación
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Bloqueo por tornillo
  • Field of application carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
  • Details
    Utilizando los insertos de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de sellado del inserto debe ser sustituido por el tornillo de sellado de la base/carcasa.
    Utilizando las bases en ángulo con barrenos pasantes en las bridas de montaje, el cliente debe garantizar que los tornillos de fijación estén adecuadamente hermetizados respecto al interior de la base.
  • Pack contents Con tornillo sellado
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Tornillo de fijación del inserto M3
    ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 2 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubrimiento de cromo negro
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS No conforme
  • ELV status No conforme
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 203,971 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140057111
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın