myHARTING Login
配置器
製品
製品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Védősapkák
09 40 003 5411
零件號: 09 40 003 5411
Han 3HPR-C-SL-W/O cord-black chrome
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
保護蓋
用於不封底安裝底座, 用於表面安裝底座
尺寸: 3 A
螺釘鎖扣
不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
黑色鍍鉻
RAL 9005(烏黑)
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
注解
比較
零件號: 09 40 003 5411
Han 3HPR-C-SL-W/O cord-black chrome
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identification
Category
Accessories
Series of hoods/housings
Han
®
HPR
Type of accessory
Protection cover
Description of the accessory
for bulkhead mounted housings
for surface mounted housings
Version
Size
3 A
Locking type
Screw locking
Technical characteristics
Tightening torque (screw locking)
2 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Surface (hood/housing)
Black chrome coating
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet black)
Material (locking)
Stainless steel
RoHS
not compliant
ELV status
not compliant
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
47.364 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140057159
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (英文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (日文)
PDF (法文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (義大利文)
PDF (瑞典文)
PDF (波蘭文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
EPLAN 資料網站
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
EPLAN 資料網站中的 EPLAN 數據用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中。這份資料遵守目前的 EPLAN 數據標準 (EDS),並由以下一種或多種數據類型組成:
商業數據
邏輯巨調
3D圖形數據
連接點模式
功能模板
鑽孔模式
DXF 數據
配件清單
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較