Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 20 003 5452
Han 3A Thermopl Cover black Lever loop25
Han 3A Thermopl Cover black Lever loop25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Termoplásticos, Con cordón de fijación
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP44, IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 5452
Han 3A Thermopl Cover black Lever loop25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for hoods
    Thermoplastic
    With fixing cord
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Details for mounted male insert
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Polyamide (PA)
  • Colour (locking) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140039056
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection