Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
88
Frames
8
Artikelnummer: 09 14 007 3101
Han CD module, crimp female
Han CD module, crimp female

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® CD-module
Enkele module
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
Contacten: 7
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 6 mm²
Nominale stroom: ‌40 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 007 3101
Han CD module, crimp female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
8
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® CD module
  • Maat van de module Single module
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Female
  • Aantal contacten 7
  • Aantal signaalcontacten 4
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.14 ... 6 mm²
  • Buitendiameter draad
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm Stripping length 15 mm and restricted contact removal
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 830 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 10 A
  • Nominale spanning (signaal) 830 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 8 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10,000
  • Opmerking over de aansluitcycli Mating cycles with other HMC components
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonate (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140020573
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare