Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
84
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 2642
Han 2Mod-M-AX 70A, 10-22 mm²
Han 2Mod-M-AX 70A, 10-22 mm²

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® 70 A-module
Enkele module
Axiale schroefaansluiting
Mannelijk
Contacten: 2
Dwarsdoorsnede geleider: 14 ... 22 mm²
Nominale stroom: ‌70 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 002 2642
Han 2Mod-M-AX 70A, 10-22 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
84
Frames
17
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 70 A-module
  • Maat van de module Enkele module
  • Eigenschappen Vingerveilige contacten
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 2
  • Details Vingerveilig
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 14 ... 22 mm²
  • Buitendiameter draad ≤10 mm
  • Nominale stroom ‌ 70 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,5 mΩ
  • Striplengte 12,5 ... 13,5 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌4 Nm @ 14 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140019645
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare