Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Part Number: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 124 2332
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP2-3xM32
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
3
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 3x M32
  • VarioShell nivel 2 3x SP2
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Marco de montaje
    ‌10 Nm Tapa de montaje
    ‌12 Nm Tornillo de PE
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.451,4 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140571426
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar