Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
N.º de referencia: 09 40 124 2414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 2414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR VarioShell
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 규격 24 HPR VS
  • VarioShell 레벨 1 4x SP1
  • VarioShell 레벨 2 1x 24 B
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌12 Nm 장착 프레임
    ‌10 Nm 장착 커버
    ‌12 Nm PE 나사
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,030 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140571396
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466