Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 124 2414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 124 2414
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR VarioShell
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Mărime 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 4x SP1
  • VarioShell nivel 2 1x 24 B
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,400 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140571396
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors