Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Număr articol: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Set complet
Unghiular
Mărime: 24 HPR VS
Blocare cu şurub
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 1x 24 B
  • VarioShell level 2 1x 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details Please note the installation manual.
  • Pack contents
    Bulkhead mounted housing
    Mounting cover
    Fixing screws
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌4 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm Fixing screws
    ‌12 Nm PE screw
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați