Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
37
Accessories
15
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
8
Érintkező vezetők
28
Frames
3
Osanumero: 19 40 024 1232
Han 24HPR-HSM3-SL-M32
Han 24HPR-HSM3-SL-M32

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Han 24HPR-HSM3-SL-M32
Notes
Compare
Osanumero: 19 40 024 1232
Han 24HPR-HSM3-SL-M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
37
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
3
tuotteen yksityiskohdat
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 3
  • 出線孔 3x M32
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,160.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140830912
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare