Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Cikkszám: 19 40 524 0413
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 24 B
Magas kivitel
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 40 524 0413
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Accessories
10
Inserţii
26
Frames
2
Termékleírás
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 465 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174214
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás