Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
14
Inserts
28
Frames
2
Número de parte: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
Han 24HP Direct/M-HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 24 B
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
14
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría フードとハウジング
  • Serie de capotas/bases Han® HP Direct M
  • Tipo de capota/base フード
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップエントリー
  • Número de entradas de cable 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) FPM
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 391 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140182837
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar