Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Inserts
28
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 62 824 0438
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Niepowlekane
Nie malowane
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 62 824 0438
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Inserts
28
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Uscita diritta
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)
  • Han-Easy Lock® si
  • Field of application Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Pressofuzione d'alluminio
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Non verniciato
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colour (locking) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140568921
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare