Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 1x Pg 29, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653