Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 87 146 1301 100
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 87 146 1301 100
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han E®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han E® Male
    Hood
  • Connector 2
    Han E® Female
    Hood
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 24
  • Core structure 24x AWG 16
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,653 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262034
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos