Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
N.º de referencia: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
Han 1HC-MI-TC 800 insulation

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA), Policarbonato (PC)
Negro
Corriente nominal: ‌800 A
Sección de conductor: 95 ... 185 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificación 800
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Detalles Anillo de retención 09 40 021 9901 requerido para el uso en SinglePole 2.
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 ... 185 mm²
  • Corriente nominal ‌ 800 A
  • Voltaje nominal ‌ 3.000 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal 25 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto < 0,2 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamid (PA)
    Polikarbonát (PC)
  • Color (aislante) Fekete
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 72 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140572935
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar