Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 050 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 050 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® 1A
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    Han® 1A Żeński
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 6x 1,5 mm²
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakt PE Tak
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Szczegóły
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    IP66 / IP67 w stanie połączenia kabel-kabel
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 300 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65 stan połączenia
    IP66 stan połączenia
    IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 9,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 0,505 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140237865
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare