Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 40 120 0703 050
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 5m
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Oliebestendig
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 40 120 0703 050
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® 1A
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    Han® 1A Вилка
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12 x 0,5 мм²
  • Число контактов 12
  • Тип блокировки Пружинные защелки
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    IP66/IP67 в сопряженном состоянии кабель - кабель
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65 присоединенное состояние
    IP66 присоединенное состояние
    IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 8,7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140797666
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare