Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Accessories
1
Spare Part
2
Inserts
10
Frames
2
Cikkszám: 09 30 216 0307
Han 16B-HMC-agg-LB
Han 16B-HMC-agg-LB

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Méret: 16 B
Alacsony kialakítás
Egykengyeles
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 30 216 0307
Han 16B-HMC-agg-LB
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Accessories
1
Spare Part
2
Inserts
10
Frames
2
Termékleírás
Identificación
  • Categoría フードとハウジング
  • Serie de capotas/bases Han® HMC
  • Tipo de capota/base パネル取付けハウジング
  • Tipo 低背タイプ
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • Campo de aplicación 高嵌合回数に対応する特殊フードおよびハウジング
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Fundición de aluminio
  • 表面 (フード/ハウジング) Recubierto de polvo
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (gris polvo)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Níquel
    Naftalina
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 90 g
  • País de origen ドイツ
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048454
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás