Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
1
Ricambio
1
Inserti
4
Codice prodotto: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Han 16B Ex-HBM-Double Lever

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Taglia: 16 B
Aggancio a doppia leva
Acciaio inox
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 5015 (blu cielo)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
1
Ricambio
1
Inserti
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Tipo di custodia Custodia base passante
Versione
  • Taglia 16 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
  • Dettagli applicativi Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
  • Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con inserti Han® Ex !
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 Con serracavo
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 274 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140054912
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta