Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
9
Inserţii
26
Frames
2
Cikkszám: 19 40 510 1412
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 10 B
Alacsony kialakítás
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 40 510 1412
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
9
Inserts
26
Rahmen
2
Termékleírás
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 357 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140173743
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás