Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 001 2668
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A male insert
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A male insert

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® 200 A-PE-module
Dubbele module
Axiale schroefaansluiting
Mannelijk
Contacten: 1
Dwarsdoorsnede geleider: 25 ... 40 mm²
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 001 2668
Han 1 Mod-m-ax-PE 200A male insert
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
Carcaças/Bases
83
Frames
17
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 200 A-PE-module
  • Maat van de module Dubbele module
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 1
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 25 ... 40 mm²
  • Buitendiameter draad ≤29 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,2 mΩ
  • Striplengte 16 mm
  • Aanhaalkoppel ‌8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 90 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140019164
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare