配套產品
配套產品
Combinables
5
Frames
11
零件號: 09 11 001 2771
Han 1 HC 650A-Female-Ax 70-120 mm
Han 1 HC 650A-Female-Ax 70-120 mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
軸向螺栓接線方式
母頭
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌650 A
導體截面積: 70 ... 120 mm²
銅合金
鍍銀
注解
比較
零件號: 09 11 001 2771
Han 1 HC 650A-Female-Ax 70-120 mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
5
Frames
11
產品詳情
Identification
  • Category 插芯
  • Series Han® HC Modular
  • Identification 650
Version
  • Termination method 轴向螺栓接线方式
  • Gender 母头
  • Details 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 70 ... 120 mm²
  • Wire outer diameter ≤26.5 mm
  • Rated current ‌ 650 A
  • Rated voltage 4,000 V
  • Rated impulse voltage 18 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.2 mΩ
  • Stripping length 23 ... 25 mm
  • Tightening torque
    12 Nm @ 70 mm²
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • Shock resistance 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 325 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140016095
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較