Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
Număr articol: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub axial
Tată
Policarbonat (PC), Poliamidă (PA)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌350 A
Secţiunea transversală a conductorului: 95 ... 120 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® HC Modular
  • Identificare 350
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub axial
  • Gen Tată
  • Detalii Rezistenţa la vibraţii şi şoc poate fi realizată numai atunci când cablurile sunt fixate la distanţă adecvată. Instrucţiuni privind eliminarea tensiunilor se pot găsi în documentul eCatalogue la secţiunea Instrucţiuni.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 95 ... 120 mm²
  • Diametru exterior fir ≤19,5 mm
  • Curent nominal ‌ 350 A
  • Tensiune nominală 2.000 V
  • Tensiune de impuls nominală 12 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,2 mΩ
  • Lungime dezizolare 19 ... 20 mm
  • Moment de strângere
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Categoria 2 conform IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Categoria 2 conform IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Policarbonat (PC)
    Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 145 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140015982
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați